(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

9116 鐵機械吊鉤

機械吊鉤

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

9116

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
9116
型號數量折扣標準
出貨日
31天

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 單鉤 掛鈎部材質 固定方法 螺牙固定型
表面處理 鍍亮鉻 (CR) 厚度(mm) 23 寬度(mm) 31
安裝孔距(mm) 35 安裝孔徑(mm) 13

9116 鐵機械吊鉤的型號9116頁面。
記載關於型號9116之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767