(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製特大型掛鉤 天花板安裝 JFT180M、JFT260M

不鏽鋼製特大型掛鉤 天花板安裝 JFT180M、JFT260M

特大號掛鉤,可輕鬆懸掛以往只能放置在地面的大件物品。
【特長】
・表面經過研磨處理,光澤亮麗。
【用途】
・可整齊收納各種物品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
JFT180M
JFT260M
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
掛鉤部寬度
(mm)
掛鉤部半徑
(mm)
容許荷重
(N)
21天 18013138398
21天 2601414110147

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 單鉤 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS303) 表面處理 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767