(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
7020.7021系列 鋁合金控制旋鈕
陽極處理黑亮鋁合金旋鈕
指示標記有 / 無選擇
安裝方式:內徑盲孔6, 8mm
外徑尺寸:27, 34, 42, 52mm
型號 |
---|
7020-34-B6 |
7020-42-B8 |
7020-52-B8 |
7021-27-B6 |
7021-34-B6 |
7021-42-B8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 附加功能 | 本體 外徑 (φ) | 本體 高度 (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | B6 | 其他 | 34 | 20 | A 有標記 | ||
4天 | B8 | 其他 | 42 | 23 | A 有標記 | ||
4天 | B8 | 其他 | 52 | 25 | A 有標記 | ||
4天 | B6 | 無 | 27 | 17 | B 無標記 | ||
4天 | B6 | 無 | 34 | 20 | B 無標記 | ||
4天 | B8 | 無 | 42 | 23 | B 無標記 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策