(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6130系列 鋁星型旋鈕
5角型黑色亮面鋁製旋鈕
安裝方式:內螺牙盲孔M6, M8, M10
外徑尺寸:50, 60mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
6130-60-M8 |
6130-60-M10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 |
---|---|---|---|
31天 | M8 | ||
31天 | M10 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | 安裝部 長度(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
側面部加工 | 無 | 多角形 種類 | 五角形 | 附加功能 | 無 |
內螺牙・圓孔加工 | 固定孔 | 止迴螺絲加工 | 無 | 本體 材質 | 鋁合金 AL |
本體 外徑(φ) | 60 | 本體 高度(mm) | 37 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策