(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6120 不鏽鋼星型旋鈕

6120 不鏽鋼星型旋鈕

6120系列 不鏽鋼星型旋鈕
圓形為基礎下等距凹槽設計更適合握紐

安裝方式:內螺牙M6, M8, M10
外徑尺寸:40, 50, 60mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
6120-40-M6
6120-50-M8
6120-60-M10
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
本體 外徑
(φ)
本體 高度
(mm)
4天 M6124026.5
4天 M8155029
4天 M10186033

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
多角形 種類 星形 附加功能 內螺牙・圓孔加工 固定孔
止迴螺絲加工 本體 材質 不鏽鋼 SST

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767