(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6030 塑料星型旋鈕 (型號表)

6030 塑料星型旋鈕

6030系列 塑料星型旋鈕
黑色尼龍玻璃纖維製七角型星型旋鈕

鋼製鍍鋅軸心,內螺牙盲孔M6~M12安裝
外徑尺寸32~63mm

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
6030-32-M6
6030-40-M8
6030-50-M10
6030-63-M12
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
本體 外徑
(φ)
本體 高度
(mm)
4天 M6123221
4天 M8144026
4天 M10185032
4天 M12226340

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
多角形 種類 七角形 附加功能 內螺牙・圓孔加工 固定孔
止迴螺絲加工 本體 材質 尼龍加玻璃纖維 KT 安裝部 材質 鋼 ST

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767