(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1170~1173系列 不鏽鋼電木齒輪桿把手
4種握柄形式可依需求選擇
本體材質:黑色電木
桿身材質/表面處理:不鏽鋼/拋光
安裝部軸心尺寸:M6, M8, M10, M12, M14
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 握柄形狀 | 螺牙No. M | 全長 (mm) | 導桿徑 (mm) | 握柄粗細 (mm) | 安裝部長度 (mm) | 握柄 Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 球型 | M6 | 63 | 8 | 22 | 9 | A 球型旋鈕 | ||
當日可能 | 球型 | M6 | 80 | 8 | 22 | 9 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 球型 | M6 | 100 | 8 | 22 | 9 | A 球型旋鈕 | ||
當日可能 | 球型 | M8 | 80 | 10 | 27 | 11 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 球型 | M8 | 100 | 10 | 27 | 11 | A 球型旋鈕 | ||
當日可能 | 球型 | M8 | 125 | 10 | 27 | 11 | A 球型旋鈕 | ||
當日可能 | 球型 | M10 | 100 | 12 | 34 | 14 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 球型 | M10 | 125 | 12 | 34 | 14 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 球型 | M10 | 160 | 12 | 34 | 14 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 球型 | M12 | 125 | 14 | 40 | 16 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 球型 | M12 | 160 | 14 | 40 | 16 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 球型 | M12 | 200 | 14 | 40 | 16 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 球型 | M14 | 160 | 16 | 40 | 18 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 球型 | M14 | 200 | 16 | 40 | 18 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 球型 | M14 | 250 | 16 | 40 | 18 | A 球型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M6 | 63 | 8 | 20 | 9 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M6 | 80 | 8 | 20 | 9 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M6 | 100 | 8 | 20 | 9 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M8 | 80 | 10 | 25 | 11 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M8 | 100 | 10 | 25 | 11 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M8 | 125 | 10 | 25 | 11 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M10 | 100 | 12 | 30 | 14 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M10 | 125 | 12 | 30 | 14 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M10 | 160 | 12 | 30 | 14 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M12 | 125 | 14 | 35 | 16 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M12 | 160 | 14 | 35 | 16 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M12 | 200 | 14 | 35 | 16 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M14 | 160 | 16 | 35 | 18 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M14 | 200 | 16 | 35 | 18 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 錐型 | M14 | 250 | 16 | 35 | 18 | B 錐型旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M6 | 63 | 8 | 18 | 9 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M6 | 80 | 8 | 18 | 9 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M6 | 100 | 8 | 18 | 9 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M8 | 80 | 10 | 21 | 11 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M8 | 100 | 10 | 21 | 11 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M8 | 125 | 10 | 21 | 11 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M10 | 100 | 12 | 23 | 14 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M10 | 125 | 12 | 23 | 14 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M10 | 160 | 12 | 23 | 14 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M12 | 125 | 14 | 26 | 16 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M12 | 160 | 14 | 26 | 16 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M12 | 200 | 14 | 26 | 16 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M14 | 160 | 16 | 28 | 18 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M14 | 200 | 16 | 28 | 18 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 棒型(直型) | M14 | 250 | 16 | 28 | 18 | C 長珠旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M6 | 63 | 8 | 20 | 9 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M6 | 80 | 8 | 20 | 9 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M6 | 100 | 8 | 20 | 9 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M8 | 80 | 10 | 26 | 11 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M8 | 100 | 10 | 26 | 11 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M8 | 125 | 10 | 26 | 11 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M10 | 100 | 12 | 33 | 14 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M10 | 125 | 12 | 33 | 14 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M10 | 160 | 12 | 33 | 14 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M12 | 125 | 14 | 38 | 16 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M12 | 160 | 14 | 38 | 16 | D 橢圓型旋鈕 | ||
4天 | 蛋型 | M12 | 200 | 14 | 38 | 16 | D 橢圓型旋鈕 |
Loading...
型式 | 固定型 | 握柄材質 | 電木 KU | 安裝部材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
安裝部表面處理 | 拋光研磨 | 安裝方式 | 外螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策