(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9040.9041系列 鐵.不鏽鋼定位珠珠
使用不鏽鋼製滾珠
滾珠尺寸:1.5~12mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
9040-M3 |
9040-M4 |
9040-M5 |
9040-M6 |
9040-M8 |
9040-M10 |
9040-M12 |
9040-M16 |
9040-M20 |
9041-M3 |
9041-M4 |
9041-M5 |
9041-M6 |
9041-M8 |
9041-M10 |
9041-M12 |
9041-M16 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 前端材質 | 本體材質 | 外徑 (mm) | 前端外徑 | 本體長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 鋼 ST | 鋼 ST | 3 | 1.5 | 7 | ||
4天 | 鋼 ST | 鋼 ST | 4 | 2.5 | 9 | ||
4天 | 鋼 ST | 鋼 ST | 5 | 3 | 12 | ||
4天 | 鋼 ST | 鋼 ST | 6 | 3.5 | 14 | ||
4天 | 鋼 ST | 鋼 ST | 8 | 4.5 | 16 | ||
4天 | 鋼 ST | 鋼 ST | 10 | 6 | 19 | ||
4天 | 鋼 ST | 鋼 ST | 12 | 8 | 22 | ||
4天 | 鋼 ST | 鋼 ST | 16 | 10 | 24 | ||
4天 | 鋼 ST | 鋼 ST | 20 | 12 | 30 | ||
4天 | 不鏽鋼 SST | 不鏽鋼 SST | 3 | 1.5 | 7 | ||
4天 | 不鏽鋼 SST | 不鏽鋼 SST | 4 | 2.5 | 9 | ||
4天 | 不鏽鋼 SST | 不鏽鋼 SST | 5 | 3 | 12 | ||
4天 | 不鏽鋼 SST | 不鏽鋼 SST | 6 | 3.5 | 14 | ||
4天 | 不鏽鋼 SST | 不鏽鋼 SST | 8 | 4.5 | 16 | ||
4天 | 不鏽鋼 SST | 不鏽鋼 SST | 10 | 6 | 19 | ||
4天 | 不鏽鋼 SST | 不鏽鋼 SST | 12 | 8 | 22 | ||
31天 | 不鏽鋼 SST | 不鏽鋼 SST | 16 | 10 | 24 |
Loading...
安裝方式 | 螺絲(一字溝槽) | 防鬆脫 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策