(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

蝶型180度外露式鉸鏈 HGT-6530 (型號表)

鉸鏈

蝶型180度外露式鉸鏈 HGT-6530

蝶型180度外露式鉸鏈 HGT-6530沖壓鉸鏈結構
簡單集成和安裝簡便,無需額外成本
門板可以180度開啟

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGT-6530

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGT-6530
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 圓板形 長度(mm) 30.2
使用環境 標準 本體材質 本體表面處理 鍍鎳
寬度(mm) 65 附加功能 展開角度 θ(deg) 180
安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 圓孔

蝶型180度外露式鉸鏈 HGT-6530的型號HGT-6530頁面。
記載關於型號HGT-6530之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767