(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

重承載型鉸鏈 HGS-14282 不鏽鋼製

不鏽鋼重承載型鉸鏈

重承載型鉸鏈 HGS-14282 不鏽鋼製

在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力。 配置墊圈,使鉸鏈無間隙,可防止裝上門板後因負載重量而產生的傾斜,適用於較重型的門板。

材質 :不鏽鋼304 墊圈:PA66
表面處理 : 鏡面拋光

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGS-14282

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGS-14282
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 葉片形 長度(mm) 82.5 使用環境 耐腐蝕 / 耐磨耗
本體材質 不鏽鋼 本體表面處理 鏡面拋光 寬度(mm) 141.8
附加功能 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔

重承載型鉸鏈 HGS-14282 不鏽鋼製的型號HGS-14282頁面。
記載關於型號HGS-14282之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767