(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

蝶型鉸鏈 HGZ-218 鋅合金製 (型號表)

蝶型鉸鏈 HGZ-218 鋅合金製

鋅合金製蝶型鉸鏈HGZ-218系列
有沉頭孔與外螺牙兩種安裝方式可供選擇
鑲嵌螺柱外螺牙設計,可以設計出防水性能更佳且外表美觀的

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGZ-218-1
HGZ-218-2
型號數量折扣標準
出貨日
安裝孔種類
4天 附外螺牙螺栓
4天 沉頭孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 長度(mm) 50
使用環境 標準 本體材質 鋅合金 本體表面處理 塗裝
寬度(mm) 76 附加功能 安裝方式 螺牙固定

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767