(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼取手 HPS-002 螺栓型

把手・握把

不鏽鋼取手 HPS-002 螺栓型

螺栓型HPS-002把手,不鏽鋼製材質在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HPS-002

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HPS-002
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入隱藏式 安裝間距(mm) 101 本體材質 不鏽鋼
附加功能 表面處理 安裝方式 外螺牙
長邊尺寸(mm) 118 短邊尺寸(mm) 60 安裝必要深度(mm) 16.5
適用板厚(mm) 0.8~8mm

不鏽鋼取手 HPS-002 螺栓型的型號HPS-002頁面。
記載關於型號HPS-002之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767