(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SLS-705與SLS-705-3-SP系列包含5種仕樣搭配3種檔片,共15款商品
抗腐蝕結構與材質,即便是安裝於室外,也能保持門扣的外觀與功能不變
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體表面處理 | 擋片材質 | 擋片表面處理 | 擋片 | 鎖芯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 拋光 | - | - | S1B4500 | 1 S型 | ||
5天 | 拋光 | - | - | S1B4507 | 1 S型 | ||
5天 | 拋光 | - | - | S1B4516 | 1 S型 | ||
5天 | 拋光 | - | - | S1B4500 | 3 三角形 | ||
5天 | 拋光 | - | - | S1B4507 | 3 三角形 | ||
5天 | 拋光 | - | - | S1B4516 | 3 三角形 | ||
5天 | 髮絲紋拋光 | 不鏽鋼 SUS304 | 髮絲紋拋光 | S1B4500 | 三角形 | ||
5天 | 髮絲紋拋光 | 不鏽鋼 SUS304 | 髮絲紋拋光 | S1B4507 | 三角形 | ||
5天 | 髮絲紋拋光 | 不鏽鋼 SUS304 | 髮絲紋拋光 | S1B4516 | 三角形 | ||
5天 | 拋光 | - | - | S1B4500 | 5 內六角形 | ||
5天 | 拋光 | - | - | S1B4507 | 5 內六角形 | ||
5天 | 拋光 | - | - | S1B4516 | 5 內六角形 | ||
5天 | 拋光 | 不鏽鋼 SUS304 | 拋光 | S1B4500 | 8 一字型 | ||
5天 | 拋光 | 不鏽鋼 SUS304 | 拋光 | S1B4507 | 8 一字型 | ||
5天 | 拋光 | 不鏽鋼 SUS304 | 拋光 | S1B4516 | 8 一字型 |
Loading...
種類 | 內嵌型 | 本體材質 | 不鏽鋼 SUS304 | 鑰匙 | 有 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策