(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

極薄小型平裝閂扣 P10-55H

閂扣

極薄小型平裝閂扣 P10-55H

超薄的小型平裝閂扣把手,可直接安裝於面板表面。
【特長】
・薄型不妨礙作業,可直接安裝於面板表面。
・將手柄拉起時,閂扣鎖舌就會縮回,即可打開門。
・可將手柄固定在拉起狀態。
・將手柄放倒,閂扣鎖舌就會伸出。
・只要稍微推動手柄,手柄就會完全倒下。
【用途】
・小型設計,省空間的最佳選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

P10-55H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
P10-55H
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 環型閂扣・拉閂鎖 長度(mm) 55 鑰匙
材質 黃銅

極薄小型平裝閂扣 P10-55H的型號P10-55H頁面。
記載關於型號P10-55H之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767