(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

門鎖把手 SLS-2119 不鏽鋼製

門鎖把手 SLS-2119 不鏽鋼製

不鏽鋼製左右開門通用門鎖把手 SLS-2119

過變更門擋片以及基座的方向,即可實現左右開門使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SLS-2119-1
SLS-2119-2
型號數量折扣標準
出貨日
鎖芯 鑰匙
5天
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手形狀 L型把手鎖 種類 本體 特殊功能
材質 不鏽鋼 用途 一般 表面處理 鏡面拋光
長度(mm) 60 寬度(mm) 23 表面顏色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767