(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高強度;安裝及操作簡便,利用槓桿原理使鎖舌在扣座上產生強大的力矩,加強緊迫效果 最大工作附載 2000 N (200KG)(400 lbs) 在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SLS-6150-1 |
SLS-6150-2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 表面處理 | 長度 (mm) | 高度 (mm) | 鎖芯 | 鑰匙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 髮絲紋拋光 | 152.7 | 30.1 | 有 | 有 | ||
5天 | 鏡面拋光 | 152.3 | 31.5 | - | - |
Loading...
把手形狀 | 密閉式把手 | 種類 | 本體 | 鎖芯形式 | 把手附鎖 |
---|---|---|---|---|---|
特殊功能 | 無 | 材質 | 不鏽鋼 | 用途 | 一般 |
寬度(mm) | 33 | 表面顏色 | 銀 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策