(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高強度;安裝及操作簡便,利用槓桿原理使鎖舌在扣座上產生強大的力矩,加強緊迫效果 最大工作附載 2000 N (200KG)(400 lbs)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CTZ-6150-BK-1 |
CTZ-6150-BK-2 |
CTZ-6150-CR-1 |
CTZ-6150-CR-2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 表面處理 | 表面顏色 | 鎖芯 | 鑰匙 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 黑色塗裝 | 黑 | 有 | 有 | ||
5天 | 黑色塗裝 | 黑 | 無 | 無 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀 | 有 | 有 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀 | 無 | 無 |
型號 |
---|
Loading...
把手形狀 | 密閉式把手 | 種類 | 本體 | 鎖芯形式 | 把手附鎖 |
---|---|---|---|---|---|
特殊功能 | 無 | 材質 | 鋅合金 | 用途 | 一般 |
長度(mm) | 153.09 | 寬度(mm) | 33 | 高度(mm) | 31.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策