(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

上偏心型箱扣 TSL-0702 不鏽鋼製

門擋・門鎖

上偏心型箱扣 TSL-0702 不鏽鋼製

不鏽鋼脫蠟鑄造
具有細緻的美觀表面,在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TSL-0702

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TSL-0702
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 不鏽鋼 316 用途 一般
表面處理 鏡面拋光 長(mm) 89.0 寬(mm) 28.5
高(mm) 20.0

上偏心型箱扣 TSL-0702 不鏽鋼製的型號TSL-0702頁面。
記載關於型號TSL-0702之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767