(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

磁鐵門吸 TS-100-1503

門擋・門鎖

磁鐵門吸 TS-100-1503

六角形磁鐵門吸 TS-100-1503

本體 / 吸附板材質:鋼
本體 / 吸附板表面處理:鍍鎳
長寬皆15mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TS-100-1503

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TS-100-1503
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁鐵形 磁鐵形種類 圓形 長度(mm) 15
寬度(mm) 15 安裝方式 嵌入 安裝孔徑(mm) M6
吸附板 使用環境 標準 本體材質
本體表面處理 鍍鎳 吸附板表面材質 吸附板表面處理 鍍鎳
安裝深度(mm) 10

磁鐵門吸 TS-100-1503的型號TS-100-1503頁面。
記載關於型號TS-100-1503之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767