(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

門扣 NS2 快速安裝

門扣

門扣 NS2 快速安裝

點擊圖片,放大顯示

【特長】
・消除了以往門扣因門側撞銷彎折和突出所引起的使用不良問題
・即使門板在鎖定時被強行拉開,也不易破損
・快速安裝
・用指尖輕推即可開閉門板

(i)請注意

  • 未附安裝板,請自行準備(如於門側製作安裝板形狀)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NS2

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第4天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式按壓型長度 L(mm)15
寬度 W(mm)12安裝方式嵌入型
本體材質[樹脂] 樹脂高度 H(mm)7.5
本體表面處理/顏色黑色本體材質(詳情)聚碳酸酯(PC)
吸附板/安裝板RoHS10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NS2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天 10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
  1. 1

基本資訊

型式 按壓型 長度 L(mm) 15 寬度 W(mm) 12
安裝方式 嵌入型 本體材質 樹脂 高度 H(mm) 7.5
本體表面處理/顏色 黑色 本體材質(詳情) 聚碳酸酯(PC) 吸附板/安裝板

門扣 NS2 快速安裝的型號NS2頁面。
記載關於型號NS2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767