(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

雙珠門擋 TKS 不鏽鋼製 (型號表)

雙珠門擋 TKS 不鏽鋼製

為了使關閉的門不會在風壓等因素下開啟,始終使門板保持在正常位置的五金零件。 滾珠門擋在結構上使用了滾珠,因為不使用磁鐵,可適用於易受磁力影響的設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TKS-2055-1
TKS-2055-2
TKS-2055-3
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
安裝孔徑
(mm)
總高度
(mm)
本體高度
(mm)
5天 70.7134.32117.0
5天 50.710.14.514.412
5天 43.383.412.410

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滾珠形 安裝方式 嵌入 使用環境 標準
本體材質 不鏽鋼 本體表面處理 鏡面拋光 吸附板表面材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767