(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

FOOT MASTER® 重型減震輪GSST系列 (型號表)

腳輪

FOOT MASTER® 重型減震輪GSST系列

FOOT MASTER® 減震輪使用可吸收震動的特殊橡膠
・特殊橡膠可消除移動中從金屬傳來的震動,在減少噪音方面比採用線圈彈簧減震輪更優秀許多
・特殊橡膠會像海綿一樣吸收衝擊,從而大幅減少凹凸不平地面所帶來的外部衝擊,可保護半導體、晶片等對震動敏感的產品,防止產品損壞
・牽引過程中防止輪子離地,減少摩擦噪音及自然噪音
・全系列符合RoHS、REACH規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GSST-200-BSF-HUD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GSST-200-BSF-HUD
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 偏芯距
(mm)
16天 平板式活動279-30320.01~485.00附活動剎車40013075160120200401550~70

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 車輪材質 聚氨酯 金屬零件材質 鋼+鋁框
安裝孔種類 圓孔 用途 工廠設備 金屬零件表面處理 鍍鋅+粉末噴塗

FOOT MASTER® 重型減震輪GSST系列的型號GSST-200-BSF-HUD頁面。
記載關於型號GSST-200-BSF-HUD之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
GSST-150-ARF-HUD
GSST-150-ASF-HUD
GSST-150-BSF-HUD
GSST-200W-ARF-HUD
GSST-200W-ASF-HUD
GSST-250-ARF-HUD
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 偏芯距
(mm)
16天 平板式固定232-30320.01~485.0040013075160120150401546~61
16天 平板式活動232-30320.01~485.0040013075160120150401546~61
16天 平板式活動232-30320.01~485.00附活動剎車40013075160120150401546~61
16天 平板式固定279-30485.01~750.0050012393160135200481450~68
16天 平板式活動279-30485.01~750.0050012393160135200481450~68
16天 平板式固定362-30750.01~1350140105175140250601478~92

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767