(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
FOOT MASTER® 減震輪使用可吸收震動的特殊橡膠
・特殊橡膠可消除移動中從金屬傳來的震動,在減少噪音方面比採用線圈彈簧減震輪更優秀許多
・特殊橡膠會像海綿一樣吸收衝擊,從而大幅減少凹凸不平地面所帶來的外部衝擊,可保護半導體、晶片等對震動敏感的產品,防止產品損壞
・牽引過程中防止輪子離地,減少摩擦噪音及自然噪音
・全系列符合RoHS、REACH規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
GSST-130-BSF-HUD
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 腳輪 | 車輪材質 | 聚氨酯 | 金屬零件材質 | 鋼+鋁框 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔種類 | 圓孔 | 用途 | 工廠設備 | 金屬零件表面處理 | 鍍鋅+粉末噴塗 |
FOOT MASTER® 重型減震輪GSST系列的型號GSST-130-BSF-HUD頁面。
記載關於型號GSST-130-BSF-HUD之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
GSST-130-ARF-HUD |
GSST-130-ASF-HUD |
GSST-150-ARF-HUD |
GSST-150-ASF-HUD |
GSST-150-BSF-HUD |
GSST-200-ARF-HUD |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪類型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 安裝孔距 圓直徑P.C.D | 偏芯距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16天 | 平板式固定 | 200-21 | 320.01~485.00 | 無 | 400 | 130 | 75 | 160 | 120 | 130 | 40 | 15 | 46~55 | ||
16天 | 平板式活動 | 200-21 | 320.01~485.00 | 無 | 400 | 130 | 75 | 160 | 120 | 130 | 40 | 15 | 46~55 | ||
16天 | 平板式固定 | 232-30 | 320.01~485.00 | 無 | 400 | 130 | 75 | 160 | 120 | 150 | 40 | 15 | 46~61 | ||
16天 | 平板式活動 | 232-30 | 320.01~485.00 | 無 | 400 | 130 | 75 | 160 | 120 | 150 | 40 | 15 | 46~61 | ||
16天 | 平板式活動 | 232-30 | 320.01~485.00 | 附活動剎車 | 400 | 130 | 75 | 160 | 120 | 150 | 40 | 15 | 46~61 | ||
16天 | 平板式固定 | 279-30 | 320.01~485.00 | 無 | 400 | 130 | 75 | 160 | 120 | 200 | 40 | 15 | 50~70 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策