(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FOOT MASTER® 減震輪GDS系列

FOOT MASTER® 減震輪GDS系列

FOOT MASTER® 減震輪使用可吸收震動的特殊橡膠
・特殊橡膠可消除移動中從金屬傳來的震動,在減少噪音方面比採用線圈彈簧減震輪更優秀許多
・特殊橡膠會像海綿一樣吸收衝擊,從而大幅減少凹凸不平地面所帶來的外部衝擊,可保護半導體、晶片等對震動敏感的產品,防止產品損壞
・牽引過程中防止輪子離地,減少摩擦噪音及自然噪音
・全系列符合RoHS、REACH規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GDS-50-ARF-EUS
GDS-50-ASF-EUS
GDS-50-BRF-EUS
GDS-50-BSF-EUS
GDS-65-ARF-EUS
GDS-65-ASF-EUS
GDS-65-BRF-EUS
GDS-65-BSF-EUS
GDS-75-ARF-LUD
GDS-75-ASF-LUD
GDS-100-ARF-LUD
GDS-100-ASF-LUD
GDS-100-BRF-LUD
GDS-100-BSF-LUD
GDS-125-ARF-LUD
GDS-125-ASF-LUD
GDS-125-BRF-LUD
GDS-125-BSF-LUD
GDS-130-ARF-HUD
GDS-130-ASF-HUD
GDS-130-BRF-HUD
GDS-130-BSF-HUD
GDS-150-ARF-HUD
GDS-150-ASF-HUD
GDS-150-BRF-HUD
GDS-150-BSF-HUD
GDS-200-ARF-HUD
GDS-200-ASF-HUD
GDS-200-BRF-HUD
GDS-200-BSF-HUD
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 偏芯距
(mm)
16天 10平板式固定100-1035.01~80.00404242555550236.530~34
16天 10平板式活動100-1035.01~80.00404242555550236.530~34
16天 10平板式固定100-1035.01~80.00附活動剎車404242555550236.530~34
16天 10平板式活動100-1035.01~80.00附活動剎車404242555550236.530~34
16天 10平板式固定115-1035.01~80.00504242555564236.530~36
16天 10平板式活動115-1035.01~80.00504242555564236.530~36
16天 10平板式固定115-1035.01~80.00附活動剎車504242555564236.530~36
16天 10平板式活動115-1035.01~80.00附活動剎車504242555564236.530~36
16天 10平板式固定130-1580.01~140.0090585873737530735~39
16天 10平板式活動130-1580.01~140.0090585873737530735~39
16天 10平板式固定160-2080.01~140.001005858737310030745~53
16天 10平板式活動160-2080.01~140.001005858737310030745~53
16天 10平板式固定160-2080.01~140.00附活動剎車1005858737310030745~53
16天 10平板式活動160-2080.01~140.00附活動剎車1005858737310030745~53
16天 10平板式固定187-2080.01~140.001005858737312530745~54
16天 10平板式活動187-2080.01~140.001005858737312530745~54
16天 10平板式固定187-2080.01~140.00附活動剎車1005858737312530745~54
16天 10平板式活動187-2080.01~140.00附活動剎車1005858737312530745~54
16天 10平板式固定200-30320.01~485.0035070709595130401136~50
16天 10平板式活動200-30320.01~485.0035070709595130401136~50
16天 10平板式固定200-30320.01~485.00附活動剎車35070709595130401136~50
16天 10平板式活動200-30320.01~485.00附活動剎車35070709595130401136~50
16天 10平板式固定230-30320.01~485.0035070709595150401136~50
16天 10平板式活動230-30320.01~485.0035070709595150401136~50
16天 10平板式固定230-30320.01~485.00附活動剎車35070709595150401136~50
16天 10平板式活動230-30320.01~485.00附活動剎車35070709595150401136~50
16天 10平板式固定270-35320.01~485.0035070709595200401155~76
16天 10平板式活動270-35320.01~485.0035070709595200401155~76
16天 10平板式固定270-35320.01~485.00附活動剎車35070709595200401155~76
16天 10平板式活動270-35320.01~485.00附活動剎車35070709595200401155~76

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 車輪材質 聚氨酯 金屬零件材質 鋼+鋁框
安裝孔種類 圓孔 用途 工廠設備 金屬零件表面處理 烤漆

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767