(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

FOOT MASTER® 調整腳輪系列 (型號表)

FOOT MASTER® 調整腳輪系列

FOOT MASTER® 調整腳輪可實現移動和安裝固定
・腳輪的橡膠底座可吸收微小震動,可完美維持設備的固定狀態
・調整腳輪合併腳輪和水平調整腳座功能,設備定位需要變更時,只要調整橡膠底座便可移動
・另有棘輪GDR系列、不鏽鋼SGDN系列可以選擇
・全系列符合RoHS、REACH規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GDN-60-S-NYN
GDR-60-S-NYN
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 金屬零件材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 金屬零件表面處理 可調高度
(mm)
4天 螺牙栓入式 / 附調整墊82220.01~320.00250[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框-----5025-M12×1.75鍍鋅+粉末噴塗10
4天 螺牙栓入式 / 附調整墊82220.01~320.00250[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框-----5025-M12×1.75鍍鋅+粉末噴塗10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 剎車 用途 工廠設備

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767