(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・車輪材質:聚丙烯PP/熱塑性橡膠TPR/彈性橡膠
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:電子設備手推車、自動化設備、精密測試儀器設備、食品機械設備、戶外各類型手推車等
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
25PPH51B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 腳輪 | 金屬零件材質 | 鋼 | 用途 | 工廠設備 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件表面處理 | 鍍鋅 | 使用軸承 | 6002ZZ×1 |
輕荷重中型輪51系列的型號25PPH51B頁面。
記載關於型號25PPH51B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
25PPH5112A |
25PPH5112B |
25PPH51A |
25PPH51C |
25PRH5112A |
25PRH5112B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪類型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 旋轉半徑 (mm) | 安裝孔距 圓直徑P.C.D | 螺牙規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 螺牙栓入式 | 94 | 80.01~140.00 | 無 | 100 | [塑膠] 聚丙烯 PP | - | - | - | - | - | 62 | 32 | 67 | - | M12×25×1.75 | ||
4天 | 螺牙栓入式 | 94 | 80.01~140.00 | 附活動剎車 | 100 | [塑膠] 聚丙烯 PP | - | - | - | - | - | 62 | 32 | 102 | - | M12×25×1.75 | ||
4天 | 平板式活動 | 94 | 80.01~140.00 | 無 | 100 | [塑膠] 聚丙烯 PP | 長孔 | 71 (78) | 45 | 95 | 66 | 62 | 32 | 67 | 8.6 | - | ||
4天 | 平板式固定 | 94 | 80.01~140.00 | 無 | 100 | [塑膠] 聚丙烯 PP | 長孔 | 71 (78) | 45 | 95 | 66 | 62 | 32 | - | 8.5 | - | ||
4天 | 螺牙栓入式 | 94 | 80.01~140.00 | 無 | 100 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | - | - | - | - | - | 62 | 32 | 67 | - | M12×25×1.75 | ||
4天 | 螺牙栓入式 | 94 | 80.01~140.00 | 附活動剎車 | 100 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | - | - | - | - | - | 62 | 32 | 102 | - | M12×25×1.75 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策