(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

低矮床高負載輪系列

低矮床高負載輪系列

・車輪材質:尼龍
・適用:各類高荷重設備、各類型工業用系統機櫃、自動化設備、精密測試儀器設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2JPAHD
2JPBHD
2JPCHD
2NYTWAHD
2NYTWCHD
3JPAHD
3JPAHZ
3JPBHD
3JPCHD
3MCHDA
15NYTWAHD
15NYTWCHD
25JPAHD
25JPAHZ
25JPBHD
25JPCHD
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 金屬零件表面處理 使用軸承
4天 10平板式活動83220.01~320.0030073 (80)53 (60)1018250505211黑色電著6202×2
4天 10平板式活動83220.01~320.00附活動剎車30073 (80)53 (60)1018250509411黑色電著6202×2
4天 10平板式固定83220.01~320.0030075 (80)54 (60)102925050-11黑色電著6202×2
4天 10平板式活動 / 雙輪7280.01~140.0013071 (78)4595665045498.5黑色電著-
4天 10平板式固定 / 雙輪72140.01~220.0015071 (78)4595665045-8.5黑色電著-
4天 10平板式活動108485.01~750.0060073 (80)53 (60)1018275506811黑色電著6202×2
4天 10平板式活動105220.01~320.0025076 (86)59105807545649鍍鋅6002×2
4天 10平板式活動108485.01~750.00附活動剎車60073 (80)53 (60)10182755010811黑色電著6202×2
4天 10平板式固定108485.01~750.0060075 (80)54 (60)102927550-11黑色電著6202×2
4天 10平板式活動104485.01~750.0060076 (86)601078275506910黑色烤漆6202×2
4天 10平板式活動 / 雙輪6280.01~140.0013071 (78)4595664045448.5黑色電著-
4天 10平板式固定 / 雙輪62140.01~220.0015071 (78)4595664045-8.5黑色電著-
4天 10平板式活動96485.01~750.0060073 (80)53 (60)1018263505811黑色電著6202×2
4天 10平板式活動85140.01~220.0020070 (80)4595666345579鍍鋅6002×2
4天 10平板式活動96485.01~750.00附活動剎車60073 (80)53 (60)1018263509811黑色電著6202×2
4天 10平板式固定96485.01~750.0060075 (80)54 (60)102926350-11黑色電著6202×2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 特性 低床重荷重 車輪材質 尼龍
金屬零件材質 安裝孔種類 長孔 用途 工廠設備

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767