(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

偏芯水滴型腳架 F/FS系列 (型號表)

調整腳架

偏芯水滴型腳架 F/FS系列

・F系列表面鍍鋅處理
・FS系列為不鏽鋼材質,可用於潮濕環境
・螺牙規格有公制及英制兩種選擇
・適用:輸送設備、無塵室設備、鋁擠型設備
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F604150

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
F604150
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座寬度 D1
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L2
(mm)
底座高度 L1
(mm)
螺牙No. M
(mm)
英制螺牙規格 底座表面處理
4天 [鋼] SS41鍍鋅[鋼] SS41100215021-1/2"-12WT鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 標準 高度調節把手
特性 標準 擺頭構造

偏芯水滴型腳架 F/FS系列的型號F604150頁面。
記載關於型號F604150之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
F6016080
F6016100
F6016130
F605100
F605150
FS7012050
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座寬度 D1
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L2
(mm)
底座高度 L1
(mm)
螺牙No. M
(mm)
英制螺牙規格 底座表面處理
4天 [鋼] SS41鍍鋅[鋼] SS411003802416-鍍鋅
4天 [鋼] SS41鍍鋅[鋼] SS4110031002416-鍍鋅
4天 [鋼] SS41鍍鋅[鋼] SS4110031302416-鍍鋅
4天 [鋼] SS41鍍鋅[鋼] SS41100310023-5/8"-11WT鍍鋅
4天 [鋼] SS41鍍鋅[鋼] SS41100315023-5/8"-11WT鍍鋅
4天 [不鏽鋼] SUS304-[不鏽鋼] SUS3041152502312--

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767