(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 尼龍萬向防震腳座|建議荷重700~800 kgf
● 螺桿提供15˚萬向調整水平;透過壁虎釘鎖住地面,可大幅提升機器設備平穩度
● 防震、防滑、防鏽(DS系列)、耐鹼、耐磨耗、耐油、耐熱130℃
● 建議在相對濕度約為40-60%的環境使用以確保其性能和壽命
● 請參考型錄荷重值選型,並平均分散機台重量安裝腳座;建議荷重來自型錄荷重測試曲線圖
● 材料符合UL94 HB防火等級
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
DK-0516100N |
DK-0516150N |
DK-0520100N |
DK-0520150N |
DK-0520200N |
DS-0516100N |
DS-0516150N |
DS-0520100N |
DS-0520150N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L (mm) | 螺桿直徑 MxP (mm) | 螺桿表面處理 | H1 (mm) | 螺帽厚度 H3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 700 | 100 | M16*P2.0 | 鍍鋅 | 46.4 | 13 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 700 | 150 | M16*P2.0 | 鍍鋅 | 46.4 | 13 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 800 | 100 | M20*P2.5 | 鍍鋅 | 48.4 | 16 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 800 | 150 | M20*P2.5 | 鍍鋅 | 48.4 | 16 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 800 | 200 | M20*P2.5 | 鍍鋅 | 48.4 | 16 | ||
5天 | 不鏽鋼304 | 700 | 100 | M16*P2.0 | 電解 | 46.4 | 13 | ||
5天 | 不鏽鋼304 | 700 | 150 | M16*P2.0 | 電解 | 46.4 | 13 | ||
5天 | 不鏽鋼304 | 800 | 100 | M20*P2.5 | 電解 | 48.4 | 16 | ||
5天 | 不鏽鋼304 | 800 | 150 | M20*P2.5 | 電解 | 48.4 | 16 |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 附底面橡膠 | 擺頭角度 θ(deg) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
盤座種類 | 橡膠底座型 | 高度調節把手 | 無 | 盤座材質 | 尼龍 PA66+GF |
底面橡膠材質 | 丁腈橡膠 NBR | 盤座直徑 D(mm) | 100 | 底座高度 H2(mm) | 30.5 |
擺頭構造 | 有 | 盤座表面處理 | 黑色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策