(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 多滾輪線性導軌 超薄型 MLG13型

LAMP 多滾輪線性導軌 超薄型 MLG13型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • LAMP 多滾輪線性導軌 超薄型 MLG13型
  • LAMP 多滾輪線性導軌 超薄型 MLG13型

【特長】
・通過在200mm/sec速度下30萬次反覆移動100mm的測試(總行走距離60km)
・無滾珠蠕變現象,可與馬達驅動一起使用
・導軌寬度僅13mm的超薄型

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請另外設置止動器
  • 導軌的安裝孔與兩端無表面處理
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MLG13-1200
MLG13-200
MLG13-300
MLG13-400
MLG13-600
MLG13-800
MLG-13C
型號數量折扣標準
出貨日
套組品/單品 材質 軌道寬度 W
(mm)
軌道長度
(mm)
孔數
(K)
材質詳情 表面處理
4天 導軌鋁合金13120024-陽極處理
4天 導軌鋁合金132004-陽極處理
4天 導軌鋁合金133006-陽極處理
4天 導軌鋁合金134008-陽極處理
4天 導軌鋁合金1360012-陽極處理
4天 導軌鋁合金1380016-陽極處理
4天 滑塊----滾輪:聚甲醛(POM)、插銷:不鏽鋼(SUS303)、平板:不鏽鋼(SUS304)、滾珠:鋼(SUJ)-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 滾珠滾輪型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767