(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・中荷重用,動作荷重在水平、垂直方向可對應最高荷重達120N
・通過在200mm/sec速度下50萬次反覆移動100mm的測試(總行走距離100km)
・無滾珠蠕變現象,可與馬達驅動一起使用
・即使承受力矩,也能在輕微作用力下穩定動作
・預壓型滑塊可有效抑制震動
型號 |
---|
MLGX25-1000S |
MLGX25-1200S |
MLGX25-200S |
MLGX25-300S |
MLGX25-400S |
MLGX25-600S |
MLGX25-800S |
MLGX-25C-8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 套組品/單品 | 材質 | 軌道寬度 W (mm) | 軌道長度 (mm) | 孔數 (K) | 材質詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 導軌 | 不鏽鋼(SUS304) | 25 | 1000 | 20 | - | ||
4天 | 10 | 導軌 | 不鏽鋼(SUS304) | 25 | 1200 | 24 | - | ||
4天 | 10 | 導軌 | 不鏽鋼(SUS304) | 25 | 200 | 4 | - | ||
4天 | 10 | 導軌 | 不鏽鋼(SUS304) | 25 | 300 | 6 | - | ||
4天 | 10 | 導軌 | 不鏽鋼(SUS304) | 25 | 400 | 8 | - | ||
4天 | 10 | 導軌 | 不鏽鋼(SUS304) | 25 | 600 | 12 | - | ||
4天 | 10 | 導軌 | 不鏽鋼(SUS304) | 25 | 800 | 16 | - | ||
4天 | 10 | 滑塊 | - | - | - | - | 安裝板/保持板:不鏽鋼(SUS430)、鉚接銷:不鏽鋼(SUS303)、滾輪銷:不鏽鋼(SUS XM7)、軸承滾輪:鋼 |
Loading...
種類 | 滾珠滾輪型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策