(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・兩側設有抓握處,方便開閉保養門、裝置的蓋罩、拉門
・手可觸及的內側採用厚壁圓角設計,可減少手指的負擔
・HH-UD156符合SEMI規格(SEMI S8-0915)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HH-UD120SH |
HH-UD120SM |
HH-UD156SH |
HH-UD156SM |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 間距 (mm) | 高度 (mm) | 握把粗細 (mm) | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 安裝部深度 (mm) | 間距 P2(短邊)※4孔的情況 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 10 | 105 | 24.5 | 41.3 | 120 | 53 | 19.5 | - | 緞面 | ||
19天 | 10 | 105 | 24.5 | 41.3 | 120 | 53 | 19.5 | - | 鏡面 | ||
4天 | 10 | 129 | 31.5 | 84 | 156 | 96.5 | 26 | 76 | 緞面 | ||
4天 | 10 | 129 | 31.5 | 84 | 156 | 96.5 | 26 | 76 | 鏡面 |
Loading...
把手種類 | 嵌入型 | 本體材質 | 不鏽鋼(SCS13) | 附加功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 內螺牙 | 適用厚板(min)(mm) | 0.5 | 適用厚板(max)(mm) | 3.2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策