(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

摺疊把手 HDT-739.HDS-739

摺疊把手 HDT-739.HDS-739

此系列摺疊把手有鋼/不鏽鋼兩種材質可選擇
把手美觀耐用,90度限位設計節省空間

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HDS-739
HDT-739-BK
HDT-739-CR
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 表面處理
5天 不鏽鋼-
5天 塗裝
5天 鍍鉻

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
安裝間距(mm) 100 全高(mm) 43 附加功能 折疊型
安裝方式 外螺牙 握柄粗細(mm) 9 握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767