(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 把手 MJH型

LAMP 把手 MJH型

【特長】
・從外側或內側皆可用螺絲固定,並可用另售的護蓋隱藏螺絲
護蓋有3色可選擇
・內側部分採用圓滑好握的設計
・MJH-150符合SEMI規格(SEMI S8-0308)

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 外側安裝時,無法使用內六角孔螺栓以外的螺絲
  • 護蓋以1個為單位另外販售,請配合把手訂購

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MJH-93
MJH-120
MJH-150
MJHC-BL
MJHC-GR
MJHC-YE
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS把手種類 平面安裝種類 U字形種類 間距
(mm)
本體材質 高度
(mm)
安裝方式 握把粗細
(mm)
握柄截面形狀 長度
(mm)
安裝部深度
(mm)
規格 顏色 相關零件材質 對應本體
19天 10[平面安裝式] 表面安裝型U字形直柱型93[聚醯胺] 玻璃纖維強化聚醯胺42[內螺牙] 內螺牙25[其他] 其他116.510本體黑色--
19天 10[平面安裝式] 表面安裝型U字形直柱型120[聚醯胺] 玻璃纖維強化聚醯胺47[內螺牙] 內螺牙26.5[其他] 其他14310本體黑色--
19天 10[平面安裝式] 表面安裝型U字形直柱型150[聚醯胺] 玻璃纖維強化聚醯胺52[內螺牙] 內螺牙28[其他] 其他17310本體黑色--
19天 10相關零件----------護蓋黑色玻璃纖維強化聚醯胺MJH
19天 10相關零件----------護蓋灰色玻璃纖維強化聚醯胺MJH
19天 10相關零件----------護蓋黃色玻璃纖維強化聚醯胺MJH

Loading...

  1. 1

基本資訊

附加功能

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767