(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

折疊把手 HDS-501 不鏽鋼製

折疊把手 HDS-501 不鏽鋼製

折疊把手 HDS-501 手美觀耐用,且節省空間
不鏽鋼製在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HDS-501-1
HDS-501-2
HDS-501-3
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
5天 135.5
5天 157.7
5天 185

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼 全高(mm) 45 附加功能 折疊型
表面處理 鏡面 安裝方式 圓孔 握柄粗細(mm) 10
握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767