(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 扭矩鉸鏈 HG-ITHP型 高溫規格

LAMP 扭矩鉸鏈 HG-ITHP型 高溫規格

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可在100℃下使用的扭矩鉸鏈
・採用耐熱零件和耐熱滑脂,即使是發熱場所也可使用
【用途】
・保溫機械、乾燥機、照明器具

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 安裝時請將鉸鏈之間的軸心保持水平,避免歪斜
  • 加熱中及加熱後,扭矩將降低。不過回到常溫後,扭矩就會恢復

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-ITHP07
HG-ITHP15
HG-ITHP30
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩
(N・m)
21天 0.7±30%
21天 1.5±20%
21天 3.0±20%

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 60 用途 標準
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 寬度(mm) 44 附加功能 附扭矩功能
安裝方法 螺絲固定 安裝孔 圓孔 表面處理 止推板:鍍鎳、六角螺帽:光澤鍍鉻酸鹽處理(三價)
材料(詳情) 底座L/R/連結托架/托架:不鏽鋼(SUS304)、止推板:碳素鋼、鋼珠:鋼、碟形彈簧:不鏽鋼、六角螺帽:鋼(SWCH)、軸:不鏽鋼(SUS303)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767