(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHM14型、背面安裝用支座 UKZ14型

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHM14型、背面安裝用支座 UKZ14型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHM14型、背面安裝用支座 UKZ14型
  • LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHM14型、背面安裝用支座 UKZ14型

【特長】
・裝有Lapcon阻尼鉸鏈UDH-14型(請參閱技術資訊第106頁)的精巧型阻尼鉸鏈
・開啟方向的動作也很順暢
・附有蓋罩,從外部看不見安裝螺絲,可維持簡潔的外觀
・可用修邊機輕鬆加工安裝孔
・更換另售的支座即可對應背面安裝

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁),本商品為左右成組販售
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差
  • 打開角度在60°以下時阻尼可能無效,使用時請注意
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-JHM14-S-8BL
HG-JHM14-S-8WT
HG-JHM14-S-15BL
HG-JHM14-S-15WT
HG-JHM14-S-20BL
HG-JHM14-S-20WT
UKZ14-BL
UKZ14-WT
型號數量折扣標準
出貨日
本體種類 長度
(mm)
用途 本體材質 寬度
(mm)
附加功能 安裝方法 顏色 安裝孔 扭矩(1組)
(N・m)
材料(詳情) 種類(詳情)
19天 特殊形45標準[樹脂] 聚甲醛48附阻尼器螺絲固定黑色平頭孔0.5~0.8托架:聚甲醛(POM)、側面安裝支座R/L:PBT樹脂玻璃強化、蓋:ABS樹脂-
19天 特殊形45標準[樹脂] 聚甲醛48附阻尼器螺絲固定白色平頭孔0.5~0.8托架:聚甲醛(POM)、側面安裝支座R/L:PBT樹脂玻璃強化、蓋:ABS樹脂-
19天 特殊形45標準[樹脂] 聚甲醛48附阻尼器螺絲固定黑色平頭孔0.8~1.5托架:聚甲醛(POM)、側面安裝支座R/L:PBT樹脂玻璃強化、蓋:ABS樹脂-
19天 特殊形45標準[樹脂] 聚甲醛48附阻尼器螺絲固定白色平頭孔0.8~1.5托架:聚甲醛(POM)、側面安裝支座R/L:PBT樹脂玻璃強化、蓋:ABS樹脂-
19天 特殊形45標準[樹脂] 聚甲醛48附阻尼器螺絲固定黑色平頭孔1.5~2.0托架:聚甲醛(POM)、側面安裝支座R/L:PBT樹脂玻璃強化、蓋:ABS樹脂-
4天 特殊形45標準[樹脂] 聚甲醛48附阻尼器螺絲固定白色平頭孔1.5~2.0托架:聚甲醛(POM)、側面安裝支座R/L:PBT樹脂玻璃強化、蓋:ABS樹脂-
19天 相關零件------黑色--PBT樹脂玻璃強化背面安裝支座
19天 相關零件------白色--PBT樹脂玻璃強化背面安裝支座

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767