(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 重力緩閉鉸鏈 HG-JG150型 (型號表)

LAMP 重力緩閉鉸鏈 HG-JG150型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・利用門板本身重量自動關閉,並在關閉時利用阻尼器的作用力緩慢關閉的鉸鏈
・鉸鏈可拔插,因此方便安裝和拆卸門板
・可調整門板關閉速度
・關閉時(0°)構造無法拔插
・門板位置可調整(前後、左右±3mm)

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 請於箱體另外設置止動器,確保開關時不會超過可動角度

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HG-JG150L-CR
HG-JG150R-CR
型號數量折扣標準
出貨日
開啟方向
26天 左開
26天 右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 150 用途 標準
本體材質 鋅合金 寬度(mm) 49.6 附加功能 附阻尼器
安裝方法 螺絲固定 安裝孔 橢圓孔+沉頭孔 本體表面處理 鍍鉻

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767