(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・本扭矩鉸鏈關閉時將釋放扭矩,因此無反動(回彈)
・脫離扭矩是脫離縮回狀態並達到正常「扭矩使用範圍」的最大扭矩
・一邊托座為直型、另一邊托座為L字型的托架
【用途】
・附蓋罩的小型裝置、折疊式機械等
本體種類 | 特殊形 | 長度(mm) | 51.5 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 寬度(mm) | 40 | 附加功能 | 附扭矩功能 |
安裝方法 | 螺絲固定 | 安裝孔 | 平頭孔+圓孔 | 表面處理 | 底座/托架:光澤滾筒研磨 |
材料(詳情) | 底座/托架/平板:不鏽鋼(SUS304)、軸:不鏽鋼(SUS303)、摩擦板/凸輪A/B/碟形彈簧:不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策