(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 平衡調整式助力鉸鏈 HG-PA300-15 外側安裝

助力協助鉸鏈

LAMP 平衡調整式助力鉸鏈 HG-PA300-15 外側安裝

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・透過彈簧的反作用力,可輕鬆抬起沉重的蓋板或裝置蓋罩(助力功能)
・透過平衡調整功能,可對應的範圍比既有助力鉸鏈更廣泛
・關閉時阻尼器將發揮效用(緩閉功能)
・扭矩可藉由旋轉扭矩調整螺絲進行調整(±10%)
・透過樹脂蓋罩隱藏本體和安裝孔,外觀俐落
【用途】
・醫療設備、分析設備、半導體裝置、離心分離機等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HG-PA300-15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-PA300-15
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 180 用途 標準
本體材質 不鏽鋼(SUS430) 寬度(mm) 276 附加功能 內建彈簧
開啟角度(deg) 100 安裝方法 螺絲固定 規格 扭矩峰值角度60°~80°
扭矩(N・m) 15±10% 安裝孔 橢圓孔+圓孔 材料(詳情) 底座A/B/外殼/連接臂:不鏽鋼(SUS430)、樹脂蓋罩:PBT樹脂、滑塊:聚甲醛(POM)、輔助彈簧:鋼(SWO)

LAMP 平衡調整式助力鉸鏈 HG-PA300-15 外側安裝的型號HG-PA300-15頁面。
記載關於型號HG-PA300-15之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767