(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 調整式全不鏽鋼製扭矩鉸鏈 HG-TASJ40型

LAMP 調整式全不鏽鋼製扭矩鉸鏈 HG-TASJ40型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可進行扭矩調整(0~4N・m/個)
・為全不鏽鋼製,耐腐蝕性優異
・兩邊托座皆為L字型的托架

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差
  • 請勿強行拆卸扭矩調整螺帽
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-TASJ40L
HG-TASJ40R
型號數量折扣標準
出貨日
開啟方向
4天 左開
4天 右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 20.5 用途 耐腐蝕性
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 寬度(mm) 80 附加功能 附扭矩功能
開啟角度(deg) 269 安裝方法 螺絲固定 扭矩(N・m) 0~4.0
安裝孔 圓孔 表面處理 托架/底座/墊圈:光澤滾筒研磨 材料(詳情) 托架/底座/碟形彈簧/墊圈:不鏽鋼(SUS304)、軸:不鏽鋼(SUS303)、防鬆螺帽:不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767