(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 輔助扭矩鉸鏈 HG-TLAJ型 附扭矩調整功能

LAMP 輔助扭矩鉸鏈 HG-TLAJ型 附扭矩調整功能

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・上蓋可藉由彈簧輔助輕鬆操作
・輔助範圍為100°
・保持扭矩可旋轉調整螺絲(公稱10扳手)進行調整(0~3.5N・m)
・透過另售的樹脂蓋罩隱藏本體和安裝孔,外觀俐落
【用途】
・醫療設備、分析設備、FA設備等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差
  • 請勿強行拆卸扭矩調整螺帽
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-TLAJ25
HG-TLAJ40
HG-TLAJC
型號數量折扣標準
出貨日
本體種類 長度
(mm)
用途 本體材質 寬度
(mm)
附加功能 安裝方法 安裝孔 表面處理 材料(詳情) 種類(詳情) 輔助扭矩
(N・m)
4天 特殊形70標準[不鏽鋼] 不鏽鋼(SUS304)80附扭矩功能螺絲固定圓孔底座/托架:光澤滾筒研磨底座:不鏽鋼(SUS304)、托架:不鏽鋼(SUS430)、彈簧/止動銷:不鏽鋼鉸鏈2.2~2.9
4天 特殊形70標準[不鏽鋼] 不鏽鋼(SUS304)80附扭矩功能螺絲固定圓孔底座/托架:光澤滾筒研磨底座:不鏽鋼(SUS304)、托架:不鏽鋼(SUS430)、彈簧/止動銷:不鏽鋼鉸鏈3.5~4.4
4天 相關零件--------PBT樹脂蓋板-

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767