(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHW16S型 (型號表)

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHW16S型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・另有表面安裝型的內建Lapcon阻尼鉸鏈UDH-16型(請參考原廠型錄第116頁)
・與阻尼方向相反(阻尼在關閉方向發揮效用時則為開啟方向)也可順暢動作
・與同形狀的無阻尼器型組合時,可在一個鉸鏈的扭矩下使用,因此可對應類型廣泛的上蓋尺寸
【用途】
・各種箱體的上蓋、上蓋罩等

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 扭矩範圍為1個鉸鏈的值(1塊蓋板使用2個同扭矩鉸鏈時,數值為2倍)
  • 請於蓋板開閉位置(旋轉角度 0°~120° 範圍內)設置撐桿等止動器,使門旋轉時不會超過規定旋轉範圍
  • 安裝時請將鉸鏈之間的軸心保持水平,避免歪斜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-JHW16S-00
HG-JHW16S-34
HG-JHW16S-34G
HG-JHW16S-50
HG-JHW16S-50G
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩
(N・m)
制動方向
4天 -無阻尼器
4天 2.0~3.4(1個)關閉方向
19天 2.0~3.4(1個)開啟方向
4天 3.4~5.0(1個)關閉方向
19天 3.4~5.0(1個)開啟方向

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 85 用途 標準
本體材質 PBT 寬度(mm) 59 附加功能 附阻尼器
安裝方法 螺絲固定 顏色 深灰色 安裝孔 沉頭孔
表面處理 咬花

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767