(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 密封型磁力門扣 MC-MSH型 符合日本食品衛生法的材質

LAMP 密封型磁力門扣 MC-MSH型 符合日本食品衛生法的材質

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・以符合日本食品衛生法規定的橡膠製器具(奶瓶除外)容器和包裝規格測試的材料製成
・本體為藍色,萬一混入食品中時很容易發現
・以矽膠包覆磁鐵,可減少吸附時的衝擊聲
・本體固定孔嵌入墊圈加強,以螺絲固定時矽膠也不易裂開

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項
  • 最高使用溫度:80℃。請勿用於強酸、強鹼的環境,也請勿在持續接觸蒸氣、熱水或水的狀態下使用
  • 請勿用力摩擦以免損壞吸附面導致破損,支座側請使用無凹凸的平面物

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC-MSH45BU
MC-MSH50BU
型號數量折扣標準
出貨日
保持力
(N)
長度
(mm)
26天 19.645
26天 39.250

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 寬度(mm) 17 安裝方式 表面安裝型
安裝孔徑(mm) 4.2 本體材質 橡膠 磁鐵材質
高度(mm) 6.6 本體表面處理/顏色 藍色 安裝方向 平行
本體材質(詳情) 矽膠 吸附板/安裝板 另售 使用溫度(℃) 最高80

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767