(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水平調整腳座附六角底座(K0676)

水平調整腳座附六角底座(K0676)

· 補償不平整的地面

· 應用領域:機械與設備製造工程、物流與組裝

· 六角底座

· 多種版本

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K0676.2006X020
K0676.2006X030
K0676.2006X040
K0676.2006X050
K0676.2008X020
K0676.2008X030
K0676.2008X040
K0676.2008X050
K0676.2506X020
K0676.2506X030
K0676.2506X040
K0676.2506X050
K0676.2508X020
K0676.2508X030
K0676.2508X040
K0676.2508X050
K0676.2510X020
K0676.2510X030
K0676.3008X020
K0676.3008X030
K0676.3008X040
K0676.3008X050
K0676.3010X020
K0676.3010X030
型號數量折扣標準
出貨日
最大額定荷重
(kN)
L 螺牙長度
(mm)
D1 螺牙(M)
(mm)
H 高度
(mm)
H1 全高
(mm)
SW 鍵寬度
(mm)
9天~ 1.520672720
9天~ 1.530673720
9天~ 1.540674720
9天~ 1.550675720
9天~ 320872720
9天~ 330873720
9天~ 340874720
9天~ 350875720
9天~ 1.52067.527.525
9天~ 1.53067.537.525
9天~ 1.54067.547.525
9天~ 1.55067.557.525
9天~ 32087.527.525
9天~ 33087.537.525
9天~ 34087.547.525
9天~ 35087.557.525
9天~ 420107.527.525
9天~ 430107.537.525
9天~ 320882830
9天~ 330883830
9天~ 340884830
9天~ 350885830
9天~ 3201082830
9天~ 3301083830
型號
型號數量折扣標準
出貨日
最大額定荷重
(kN)
L 螺牙長度
(mm)
D1 螺牙(M)
(mm)
H 高度
(mm)
H1 全高
(mm)
SW 鍵寬度
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 聚乙烯 組件材質