(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整腳墊 附擺動機構 MKR-N32DG32

調整腳墊

調整腳墊 附擺動機構 MKR-N32DG32

附擺動機構的調整腳墊
【特長】
・調整腳墊本體可擺動角度大約10°,即使地面傾斜也能保持水平
・擺動機構可分散荷重,耐久性優
・底部外周有止滑功能,方便安裝
・本體與底部採雙重構造,即使在荷重狀態下,仍可用手轉動本體調整高度
・底部為防滑的彈性體製,不傷地面

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MKR-N32DG32

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MKR-N32DG32
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
19天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

擺頭角度 θ(deg) 10 底座型的種類 橡膠底型 高度調節把手
螺牙材質 螺牙表面處理 鍍鉻 底座材質 聚醯胺
底面橡膠材質 彈性體 寬度 W(mm) 33 容許荷重(kN) 0.454
螺牙長度 L1(mm) 33 本體高度 h(mm) 14 螺牙No. M(mm) 8
特性 標準 擺頭構造 附擺動機構 顏色 深灰色

調整腳墊 附擺動機構 MKR-N32DG32的型號MKR-N32DG32頁面。
記載關於型號MKR-N32DG32之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767