(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K0705.12X70
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
附頭緣螺絲 類似DIN ISO 7379(K0705)的型號K0705.12X70頁面。
記載關於型號K0705.12X70之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K0705.04X12 |
K0705.04X16 |
K0705.04X20 |
K0705.12X80 |
K0705.12X90 |
K0705.16X100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙(M) | 材質 | 強度區分(鋼) | 表面處理主體 | B=螺牙長度 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=孔徑 (mm) | L=長度 (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 3 | 鋼 | 12.9 | 回火 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | ||
9天~ | 3 | 鋼 | 12.9 | 回火 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | ||
9天~ | 3 | 鋼 | 12.9 | 回火 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 12.9 | 回火 | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 96 | 80 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 12.9 | 回火 | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 106 | 90 | ||
9天~ | 12 | 鋼 | 12.9 | 回火 | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 118 | 100 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策