(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9055系列 鐵等高螺絲
材質/表面處理:鋼/染黑(DB)
螺牙尺寸:M5~M16mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.(M) | 長度 |
---|---|---|---|---|---|
31天 | 10 | 5 | 20 | ||
31天 | 10 | 5 | 25 | ||
31天 | 10 | 5 | 30 | ||
31天 | 10 | 5 | 35 | ||
31天 | 10 | 5 | 40 | ||
31天 | 10 | 5 | 45 | ||
31天 | 10 | 5 | 50 | ||
31天 | 10 | 5 | 55 | ||
31天 | 10 | 5 | 60 | ||
31天 | 10 | 5 | 65 | ||
31天 | 10 | 5 | 70 | ||
31天 | 10 | 5 | 75 | ||
31天 | 10 | 5 | 80 | ||
31天 | 10 | 5 | 90 | ||
31天 | 10 | 5 | 100 | ||
31天 | 10 | 6 | 20 | ||
31天 | 10 | 6 | 25 | ||
31天 | 10 | 6 | 30 | ||
31天 | 10 | 6 | 35 | ||
31天 | 10 | 6 | 40 | ||
31天 | 10 | 6 | 45 | ||
31天 | 10 | 6 | 50 | ||
31天 | 10 | 6 | 55 | ||
31天 | 10 | 6 | 60 | ||
31天 | 10 | 6 | 65 | ||
31天 | 10 | 6 | 70 | ||
31天 | 10 | 6 | 75 | ||
31天 | 10 | 6 | 80 | ||
31天 | 10 | 6 | 90 | ||
31天 | 10 | 6 | 100 | ||
31天 | 10 | 8 | 20 | ||
31天 | 10 | 8 | 25 | ||
31天 | 10 | 8 | 30 | ||
31天 | 10 | 8 | 35 | ||
31天 | 10 | 8 | 40 | ||
31天 | 10 | 8 | 45 | ||
31天 | 10 | 8 | 50 | ||
31天 | 10 | 8 | 60 | ||
31天 | 10 | 8 | 90 | ||
31天 | 10 | 8 | 110 | ||
31天 | 10 | 10 | 20 | ||
31天 | 10 | 10 | 25 | ||
31天 | 10 | 10 | 35 | ||
31天 | 10 | 10 | 40 | ||
31天 | 10 | 10 | 45 | ||
31天 | 10 | 10 | 50 | ||
31天 | 10 | 10 | 55 | ||
31天 | 10 | 10 | 60 | ||
31天 | 10 | 10 | 65 | ||
31天 | 10 | 10 | 70 | ||
31天 | 10 | 10 | 75 | ||
31天 | 10 | 10 | 80 | ||
31天 | 10 | 10 | 90 | ||
31天 | 10 | 10 | 100 | ||
31天 | 10 | 10 | 20 | ||
31天 | 10 | 10 | 25 | ||
31天 | 10 | 10 | 30 | ||
31天 | 10 | 10 | 35 | ||
31天 | 10 | 10 | 40 | ||
31天 | 10 | 10 | 45 |
Loading...
詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 凸肩・軸頸 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋼 ST | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策