(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺栓 鋼製 特殊電鍍 半螺牙【包裝數為1~500】 (型號表)

六角螺栓 鋼製 特殊電鍍 半螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸、表面處理,種類繁多。
【特殊電鍍】
鍍三價不鏽鋼塗層/綠色鉻酸鹽/熱浸鍍鋅/達克羅(Dacrotized)處理/磷酸鹽處理/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍三價鉻(黑)/拉孚錸(LAFRE)/迪斯克(DISGO)處理/8微米鉻酸鹽黃色/其它特殊處理

(i)請注意

  • 敬請注意,客戶自行準備對手件時,請依據規格擴孔否則將無法插入。
  • 由於熱浸鍍鋅的膜厚很厚,因此對手件也請選擇進行相同表面處理的產品。
  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

六角螺栓 半螺牙尺寸圖

規格表

單位mm

螺絲
公稱
Pitchkse
基準尺寸基準尺寸
M61.041011.5
M71.051112.7
M81.255.51315
M101.571719.6
M121.7581921.9
M142.092225.4
M162.0102427.7
M182.5122731.2
M202.5133034.6
M222.5143237
M243.0153641.6
M273.0174147.3
M303.5194653.1
M333.5215057.7
M364.0235563.5
M394.0256069.3
M424.5266575
M485.0307586.5
型號
HXNH-STC-M12-160
HXNH-STCB-M12-160
HXNH-STCG-M12-160
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 螺牙部長度
(mm)
表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
4天~ 121601.75[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽散裝(可購買一個)36-M12M12X160M12-160
12天~ 121601.75[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽散裝(可購買一個)36-M12M12X160M12-160
12天~ 121601.75[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 綠色鉻酸鹽散裝(可購買一個)36-M12M12X160M12-160

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙種類 半螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準 用途 標準
標準名稱(材質)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767