(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺栓 鋼製 特殊電鍍 半螺牙【包裝數為1~500】 (型號表)

六角螺栓 鋼製 特殊電鍍 半螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸、表面處理,種類繁多。
【特殊電鍍】
鍍三價不鏽鋼塗層/綠色鉻酸鹽/熱浸鍍鋅/達克羅(Dacrotized)處理/磷酸鹽處理/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍三價鉻(黑)/拉孚錸(LAFRE)/迪斯克(DISGO)處理/8微米鉻酸鹽黃色/其它特殊處理

(i)請注意

  • 敬請注意,客戶自行準備對手件時,請依據規格擴孔否則將無法插入。
  • 由於熱浸鍍鋅的膜厚很厚,因此對手件也請選擇進行相同表面處理的產品。
  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

六角螺栓 半螺牙尺寸圖

規格表

單位mm

螺絲
公稱
Pitchkse
基準尺寸基準尺寸
M61.041011.5
M71.051112.7
M81.255.51315
M101.571719.6
M121.7581921.9
M142.092225.4
M162.0102427.7
M182.5122731.2
M202.5133034.6
M222.5143237
M243.0153641.6
M273.0174147.3
M303.5194653.1
M333.5215057.7
M364.0235563.5
M394.0256069.3
M424.5266575
M485.0307586.5
型號
HXNH-ST3B-M6-30
HXNH-ST3B-M6-35
HXNH-ST3B-M6-40
HXNH-ST3B-M6-45
HXNH-ST3B-M6-55
HXNH-ST3B-M6-60
HXNH-ST3B-M6-65
HXNH-ST3B-M6-70
HXNH-ST3B-M6-75
HXNH-ST3B-M6-85
HXNH-ST3B-M6-90
HXNH-ST3B-M6-95
HXNH-ST3B-M6-100
HXNH-ST3B-M6-110
HXNH-ST3B-M6-115
HXNH-ST3B-M6-120
HXNH-ST3B-M6-125
HXNH-ST3B-M6-130
HXNH-ST3B-M6-180
HXNH-ST3B-M8-30
HXNH-ST3B-M8-45
HXNH-ST3B-M8-55
HXNH-ST3B-M8-60
HXNH-ST3B-M8-65
HXNH-ST3B-M8-70
HXNH-ST3B-M8-75
HXNH-ST3B-M8-80
HXNH-ST3B-M8-85
HXNH-ST3B-M8-90
HXNH-ST3B-M8-95
HXNH-ST3B-M8-100
HXNH-ST3B-M8-105
HXNH-ST3B-M8-115
HXNH-ST3B-M8-120
HXNH-ST3B-M8-125
HXNH-ST3B-M8-130
HXNH-ST3B-M8-140
HXNH-ST3B-M8-150
HXNH-ST3B-M8-160
HXNH-ST3B-M8-170
HXNH-ST3B-M8-180
HXNH-ST3B-M8-190
HXNH-ST3B-M8-200
HXNH-ST3B-M8-210
HXNH-ST3B-M8-220
HXNH-ST3B-M8-230
HXNH-ST3B-M8-240
HXNH-ST3B-M8-250
HXNH-ST3B-M10-30
HXNH-ST3B-M10-35
HXNH-ST3B-M10-40
HXNH-ST3B-M10-45
HXNH-ST3B-M10-50
HXNH-ST3B-M10-55
HXNH-ST3B-M10-60
HXNH-ST3B-M10-65
HXNH-ST3B-M10-75
HXNH-ST3B-M10-80
HXNH-ST3B-M10-85
HXNH-ST3B-M10-90
HXNH-ST3B-M10-95
HXNH-ST3B-M10-100
HXNH-ST3B-M10-110
HXNH-ST3B-M10-115
HXNH-ST3B-M10-120
HXNH-ST3B-M10-125
HXNH-ST3B-M10-130
HXNH-ST3B-M10-140
HXNH-ST3B-M10-150
HXNH-ST3B-M10-160
HXNH-ST3B-M10-170
HXNH-ST3B-M10-180
HXNH-ST3B-M10-190
HXNH-ST3B-M10-200
HXNH-ST3B-M10-210
HXNH-ST3B-M10-220
HXNH-ST3B-M10-230
HXNH-ST3B-M10-240
HXNH-ST3B-M10-250
HXNH-ST3B-M12-35
HXNH-ST3B-M12-40
HXNH-ST3B-M12-55
HXNH-ST3B-M12-60
HXNH-ST3B-M12-65
HXNH-ST3B-M12-80
HXNH-ST3B-M12-85
HXNH-ST3B-M12-90
HXNH-ST3B-M12-95
HXNH-ST3B-M12-100
HXNH-ST3B-M12-110
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 螺牙部長度
(mm)
表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)

包裝數為300

12天~ 6301[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X30M6-30

包裝數為300

4天~ 6351[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X35M6-35

包裝數為300

4天~ 6401[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X40M6-40

包裝數為300

12天~ 6451[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X45M6-45

包裝數為200

12天~ 6551[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X55M6-55

包裝數為200

4天~ 6601[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X60M6-60

包裝數為200

4天~ 6651[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X65M6-65

包裝數為200

4天~ 6701[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X70M6-70

包裝數為200

4天~ 6751[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X75M6-75

包裝數為200

12天~ 6851[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X85M6-85

包裝數為200

4天~ 6901[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X90M6-90

包裝數為200

12天~ 6951[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X95M6-95

包裝數為200

12天~ 61001[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X100M6-100

包裝數為100

4天~ 61101[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X110M6-110

包裝數為100

12天~ 61151[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X115M6-115

包裝數為100

4天~ 61201[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X120M6-120

包裝數為100

12天~ 61251[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X125M6-125

包裝數為100

12天~ 61301[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝18-M6M6X130M6-130
4天~ 61801[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)24-M6M6X180M6-180

包裝數為300

4天~ 8301.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝22-M8M8X30M8-30

包裝數為250

12天~ 8451.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝22-M8M8X45M8-45
4天~ 8551.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)22-M8M8X55M8-55

包裝數為200

4天~ 8601.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝22-M8M8X60M8-60

包裝數為200

4天~ 8651.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝22-M8M8X65M8-65

包裝數為100

4天~ 8701.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝22-M8M8X70M8-70

包裝數為100

4天~ 8751.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝22-M8M8X75M8-75
4天~ 8801.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)22-M8M8X80M8-80
4天~ 8851.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)22-M8M8X85M8-85
4天~ 8901.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)22-M8M8X90M8-90
4天~ 8951.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)22-M8M8X95M8-95
4天~ 81001.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)22-M8M8X100M8-100
12天~ 81051.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X105M8-105
4天~ 81151.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X115M8-115
4天~ 81201.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X120M8-120
4天~ 81251.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X125M8-125
4天~ 81301.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X130M8-130
4天~ 81401.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X140M8-140
4天~ 81501.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X150M8-150
4天~ 81601.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X160M8-160
4天~ 81701.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X170M8-170
4天~ 81801.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X180M8-180
12天~ 81901.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X190M8-190
4天~ 82001.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)28-M8M8X200M8-200
4天~ 82101.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)45-M8M8X210M8-210
12天~ 82201.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)45-M8M8X220M8-220
4天~ 82301.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)40-M8M8X230M8-230
12天~ 82401.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)45-M8M8X240M8-240
4天~ 82501.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)41-M8M8X250M8-250

包裝數為200

4天~ 10301.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝26-M10M10X30M10-30

包裝數為150

12天~ 10351.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝26-M10M10X35M10-35

包裝數為100

4天~ 10401.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝26-M10M10X40M10-40

包裝數為100

4天~ 10451.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝26-M10M10X45M10-45

包裝數為100

4天~ 10501.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝26-M10M10X50M10-50

包裝數為100

4天~ 10551.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝26-M10M10X55M10-55

包裝數為100

4天~ 10601.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝26-M10M10X60M10-60

包裝數為100

4天~ 10651.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝26-M10M10X65M10-65
4天~ 10751.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)26-M10M10X75M10-75
4天~ 10801.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)26-M10M10X80M10-80
4天~ 10851.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)26-M10M10X85M10-85
4天~ 10901.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)26-M10M10X90M10-90
4天~ 10951.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)26-M10M10X95M10-95
4天~ 101001.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)26-M10M10X100M10-100
4天~ 101101.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)26-M10M10X110M10-110
12天~ 101151.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)26-M10M10X115M10-115
4天~ 101201.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)26-M10M10X120M10-120
4天~ 101251.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)26-M10M10X125M10-125
4天~ 101301.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)31-M10M10X130M10-130
4天~ 101401.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)31-M10M10X140M10-140
4天~ 101501.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)31-M10M10X150M10-150
4天~ 101601.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)31-M10M10X160M10-160
4天~ 101701.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)31-M10M10X170M10-170
12天~ 101801.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)31-M10M10X180M10-180
4天~ 101901.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)31-M10M10X190M10-190
4天~ 102001.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)31-M10M10X200M10-200
12天~ 102101.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)50-M10M10X210M10-210
4天~ 102201.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)50-M10M10X220M10-220
12天~ 102301.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)50-M10M10X230M10-230
12天~ 102401.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)50-M10M10X240M10-240
4天~ 102501.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)50-M10M10X250M10-250

包裝數為100

4天~ 12351.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝30-M12M12X35M12-35

包裝數為100

4天~ 12401.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝30-M12M12X40M12-40

包裝數為50

4天~ 12551.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝30-M12M12X55M12-55

包裝數為50

4天~ 12601.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝30-M12M12X60M12-60

包裝數為50

4天~ 12651.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝30-M12M12X65M12-65
4天~ 12801.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)30-M12M12X80M12-80
4天~ 12851.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)30-M12M12X85M12-85
4天~ 12901.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)30-M12M12X90M12-90
4天~ 12951.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)30-M12M12X95M12-95
4天~ 121001.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)30-M12M12X100M12-100
4天~ 121101.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)30-M12M12X110M12-110

Loading...

基本資訊

螺牙種類 半螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準 用途 標準
標準名稱(材質)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767